1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เฟืองดอกจอก m1.5 สีน้ำเงิน (โพลีอะซีทัล)

เฟืองดอกจอก m1.5 สีน้ำเงิน (โพลีอะซีทัล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 507.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร

รหัสสินค้า
M1.5BP20-2808
M1.5BP25-3410
M1.5BP30-3810
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ฮับความยาว lh ศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(ø)

฿ 507.89

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10206.8ø 810ø 24

฿ 595.82

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10257.5ø 1011.5ø 30

฿ 680.58

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 3 วัน 10309.3ø 1012.34ø 33

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 1.5 รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร วัสดุ เรซิ่น
รูเพลา ความเผื่อ ไม่ได้ระบุ วัสดุ (รายละเอียด) โพลีอะซีทัล (สีน้ำเงิน)