(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเกียร์ ที่มี Class ความแม่นยำ N9 โปรไฟล์ ฟัน ขนาน หน้าแปลนทั้งสอง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย กระบวนการอบอ่อน อ่อนคลายความเครียดสำหรับการแปรรูปด้วยความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
MFCP5-1000 |
MFCP5-1500 |
MFCP5-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,291.61 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1,000 | 200 | ||
฿ 3,251.61 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1,500 | 300 | ||
฿ 4,583.23 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2,050 | 410 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แร็ค แบบเหลี่ยม | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | 1.5925 | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า S45C | กระบวนการเตรียมผิว | การใส่ร้ายป้ายสี | ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 15 |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | อบ | ฟัน สายดิน | ไม่มี | ความสูงของชั้นวาง H(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง