1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ช่องจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม / บานเกล็ด B-type

ช่องจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม / บานเกล็ด B-type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 888.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดโปรดดู สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เครื่องบันทึกประตูและ หน้ากากระบายอากาศ เฉพาะทะเบียน เฉพาะ แผ่นบานเกล็ด มี คลองเลื่อย ทะเบียนและคู่รัก · การขัดเงา มี 4 ประเภท: สีเงิน สีดำ บรอนซ์ และสีขาว

รหัสสินค้า
GB2040-BK
GB2040-BR
GB2040-W
GB3050-BK
GB3050-BR
GB3050-S
RB2040-BK
RB2040-BR
RB2040-S
RB2040-W
RB3050-BK
RB3050-BR
RB3050-S
RGB2040-BK
RGB2040-BR
RGB2040-S
RGB2040-W
RGB3050-BK
RGB3050-BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
ผิวสำเร็จ ตาข่ายลวด ขนาดการตัด
(มม.)
คุณสมบัติ

฿ 888.23

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005สีดำ-180 × 380บานเกล็ด

฿ 888.23

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005บรอนซ์-180 × 380บานเกล็ด

฿ 888.23

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005สีขาว-180 × 380บานเกล็ด

฿ 1,531.68

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 3064957สีดำ-280 × 480บานเกล็ด

฿ 1,531.68

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 3064957บรอนซ์-280 × 480บานเกล็ด

฿ 1,290.46

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 3064957เงิน-280 × 480บานเกล็ด

฿ 1,049.24

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005สีดำ18M180 × 380ช่องจ่ายลม

฿ 1,049.24

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005บรอนซ์18M180 × 380ช่องจ่ายลม

฿ 928.64

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005เงิน18M180 × 380ช่องจ่ายลม

฿ 1,049.24

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 2004005สีขาว18M180 × 380ช่องจ่ายลม

฿ 1,673.19

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 3064957สีดำ14M280 × 480ช่องจ่ายลม

฿ 1,673.19

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 3064957บรอนซ์14M280 × 480ช่องจ่ายลม

฿ 1,351.76

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 6 วัน 3064957เงิน14M280 × 480ช่องจ่ายลม

฿ 1,663.95

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 6 วัน 2004005สีดำ18M180 × 380เซ็ต

฿ 1,663.95

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 6 วัน 2004005บรอนซ์18M180 × 380เซ็ต

฿ 1,367.04

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 6 วัน 2004005เงิน18M180 × 380เซ็ต

฿ 1,663.95

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 6 วัน 2004005สีขาว18M180 × 380เซ็ต

฿ 3,061.19

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 6 วัน 3064957สีดำ14M280 × 480เซ็ต

฿ 3,061.19

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 6 วัน 3064957บรอนซ์14M280 × 480เซ็ต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ช่องระบายอากาศ ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ ทรงสี่เหลี่ยม สเปค สำหรับประตู
วัสดุ สเตนเลส