1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สกรูเครื่องจักร สเตนเลส ส หัว P (ปลายแบน / เกลียวตลอด )【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREW

ส สกรูเครื่องจักร สเตนเลส ส หัว P (ปลายแบน / เกลียวตลอด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นภาพตัวแทนดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สเตนเลส, สกรูเครื่องจักร, หัว การคว้านรูเทเปอร์ (ปลายแบน / เกลียวตลอด )

รหัสสินค้า
62567
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 380.55

SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 ความยาว L(มิลลิเมตร) 20 รูปทรง รูติดตั้ง ข้าม แบบฝัง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรง รายละเอียด หัว แบน วัสดุ สเตนเลส
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) หน่วยขาย กล่อง, pkg รูปทรงปลาย ปลายแบน
ชนิดสกรู เกลียว เต็ม JAN Code 4935646525678