1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ต่อท่อ ข้อต่อลด ขนาดนิ้ว

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ต่อท่อ ข้อต่อลด ขนาดนิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,641.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ มีคุณสมบัติการไหลผ่านที่โดดเด่นโดยมีการรวมของเหลวน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของ SMC ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
·ระบบลดขนาดช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ขยายท่อ ข้อต่อลด สเปค ประเภท

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5

ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5

ขนาดนิ้ว

รุ่นด้านหนึ่งด้าน BBCDEHL₁L₂L₃M
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอกขนาด สายยาง (D)
*LQ1E2A-T-R81/4 "3/8 "× 1/4"--3/8 "151423.532.32416.5
*LQ1E2A-T-R91/2 "× 3/8"1/2 "2536.328
*LQ1E3A-T-R83/8 "1/2 "× 3/8"--1/2 "201730.439.52823
*LQ1E4A-T-R11/2 "3/8 "× 1/4"--3/8 "242134.8382428
*LQ1E4A-T-R83/4 "× 5/8"3/4 "39.64935
*LQ1E5A-T-R83/4 "1 "× 7/8"--1 "292648.566.54639

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

โต๊ะวางชิ้นงาน รวมกัน (นิ้ว)

ขนาดทำตามคำสั่งรุ่นด้านหนึ่งด้าน B
ขนาด สายยาง บังคับ (นิ้ว)ขนาด สายยาง (นิ้ว)
2**LQ1E2A-T-R81/4 "× 5/32"3/8 "× 1/4"
**LQ1E2A-T-R91/2 "× 3/8"
3**LQ1E3A-T-R83/8 "× 1/4"1/2 "× 3/8"
4**LQ1E4A-T-R11/2 "× 3/8"3/8 "× 1/2"
**LQ1E4A-T-R83/4 "× 5/8"
5**LQ1E5A-T-R83/4 "× 5/8"1 "× 7/8"

บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

ขนาด สายยาง บังคับ

-ขนาด ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)ความหนาภายใน (มม.)
ขนาด มาตรฐานความเผื่อขนาด มาตรฐานความเผื่อ
ขนาดนิ้ว1/8 "× 0.086"3.18+0.2
-0.1
0.5±0.1
3/16 "× 1/8"4.750.8
1/4 "× 5/32"6.351.2±0.12
3/8 "× 1/4"9.531.6±0.15
1/2 "× 3/8"12.7
3/4 "× 5/8"19.0+0.3
-0.1
1 "× 7/8"25.4
1 1/4 "× 1.1"31.75±0.251.9±0.2
1 1/2 "× 1.33"38.1±0.22.2±0.2
รหัสสินค้า
LQ1E2A-T-R8-1
LQ1E2A-T-R9
LQ1E2A-T-R9-1
LQ1E3A-T-R8
LQ1E3A-T-R8-1
LQ1E4A-T-R1
LQ1E4A-T-R8
LQ1E5A-T-R8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 บรรจุภัณฑ์ ขนาดของ ตัวเครื่อง

฿ 4,641.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 1/43/8มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า2

฿ 4,770.20

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 1/41/2ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า2

฿ 4,759.15

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 1/41/2มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า2

฿ 5,035.40

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 3/81/2ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3

฿ 5,023.50

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 3/81/2มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า3

฿ 5,831.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 1/23/8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า4

฿ 5,831.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 1/23/4ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า4

฿ 8,687.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน 3/4-ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง วัสดุ PTFE
ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ส่วนขยาย สายยาง ข้อต่อลด อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 200