(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เข้า /ออก One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้จาก สุญญากาศ (-100 kPa)
· สามารถใช้ในงานที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงได้
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้าใช้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และซีลในข้อต่อฟิตติ้งและท่อ
·ปราศจาก ทองแดง(พร้อม ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
· เกลียว Uni
· วัสดุท่อ: ไนลอนอ่อนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อ แยก เส้นไปในทิศทางเดียวกันจาก เกลียวใน
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา "Y" KAU (เกลียว: M5, M6)
Drawings ระบุขนาด ข้อต่อสาขา "Y" KAU (หน่วย: มม.) (เกลียว: M5, M6)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา "Y" KAU (เกลียว: Uni)
ข้อต่อสาขา "Y" KAU (หน่วย: มม.) (เกลียว: Uni)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD | L | P | *A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน อ่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
3.2 | M5 × 0.8 | KAU23-M5 | 10 | 9.6 | 38 | 9.6 | 34.5 | 15.5 | 2.2 | 2.2 | 9 |
M6 × 1 | KAU23-M6 | 38.5 | |||||||||
1/8 | KAU23-U01 | 11 | 3.4 | 2.9 | 11 | ||||||
4 | M5 × 0.8 | KAU04-M5 | 11 | 10.4 | 39.5 | 10.4 | 36 | 16 | 2.2 | 2.2 | 4 |
M6 × 1 | KAU04-M6 | 40 | 10 | ||||||||
1/8 | KAU04-U01 | 4.2 | 4.2 | 11 | |||||||
1/4 | KAU04-U02 | 14 | 42 | 16 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KAU06-M5 | 13 | 12.8 | 42.5 | 12.8 | 39 | 17 | 2.2 | 2.2 | 12 |
M6 × 1 | KAU06-M6 | 43 | |||||||||
1/8 | KAU06-U01 | 43.5 | 39.5 | 13.4 | 13.4 | 13 | |||||
1/4 | KAU06-U02 | 14 | 45 | 39 | 17 | ||||||
3/8 | KAU06-U03 | 17 | 46 | 40 | 25 | ||||||
8 | 1/8 | KAU08-U01 | 17 | 15.2 | 50.5 | 15.2 | 46.5 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 26 |
1/4 | KAU08-U02 | 52 | 46 | 24 | |||||||
3/8 | KAU08-U03 | 51.5 | 45.5 | 27 | |||||||
10 | 1/4 | KAU10-U02 | 19 | 18.5 | 57.5 | 18.5 | 51.5 | 21 | 28.4 | 28.4 | 38 |
3/8 | KAU10-U03 | 36 | |||||||||
1/2 | KAU10-U04 | 22 | 59 | 51 | 51 | ||||||
12 | 1/4 | KAU12-U02 | 22 | 20.9 | 61 | 20.9 | 55 | 22 | 45.4 | 45.4 | 53 |
3/8 | KAU12-U03 | 52 | |||||||||
1/2 | KAU12-U04 | 62.5 | 54.5 |
หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว Uni หลังการติดตั้ง
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 40°C |
เกลียว | เกลียว Uni JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ ) |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | ปะเก็น |
ปราศจากทองแดง | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | 104 ถึง 107 Ω |
ตัวเครื่อง | C3604/PBT |
---|---|
สตัด | C3604 |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304/C3604/PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | PBT |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KAU04-U01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Uni | 1/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KAU04-U01 ในชุด ข้อต่อสาขา "Y" KAU One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
KAU04-M5 |
KAU04-M6 |
KAU04-U02 |
KAU06-M5 |
KAU06-M6 |
KAU06-U01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 5×0.8 | ||
฿ 348.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 6×1.0 | ||
฿ 193.50 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Uni | 1/4 | ||
฿ 176.40 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 5×0.8 | ||
฿ 177.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 6×1.0 | ||
฿ 205.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | Uni | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง