1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตัวผู้ KXH (รุ่นความเร็วสูง) ข้อต่อหมุนฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch

ข้อต่อตัวผู้ KXH (รุ่นความเร็วสูง) ข้อต่อหมุนฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 904.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ตัวผู้: KXH (รุ่นความเร็วสูง)
[คุณสมบัติ]
· การหมุน แรงบิดต่ำ ใช้งานได้กับ One-Touch ฟิตติ้งที่ท่อหมุน
·สามารถใช้กับส่วนการหมุนและการสั่นของหุ่นยนต์ ฯลฯ
· ปราศจากทองแดง (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) · มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานวางท่อมุมฉากขวา จากเกลียวตัวเมีย

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : รายละเอียด KXH (ชนิดความเร็วสูง)

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KXH (แบบความเร็วสูง) KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ M5, ภาพ ผลิตภัณฑ์ ประเภท M6

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KXH (แบบความเร็วสูง) KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ M5, ภาพ ผลิตภัณฑ์ ประเภท M6

ขั้วต่อตัวผู้: KXH (แบบความเร็วสูง) KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ R ภาพผลิตภัณฑ์

ขั้วต่อตัวผู้: KXH (แบบความเร็วสูง) KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ R ภาพผลิตภัณฑ์

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KXH (ชนิดความเร็วสูง) รายละเอียดจำเพาะ

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเรียวสำหรับท่อ), JIS B0205 (เกลียวหยาบเมตริก)
  • * หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ นอกจากนี้เมื่อใช้ใน สุญญากาศ จาระบี อาจเข้าไปด้านในได้เนื่องจากลักษณะของโครงสร้าง

แรงบิดจากการหมุน / จำนวนการหมุนที่อนุญาต

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ø4ø6ø8ø10ø12
แรงบิดจากการหมุน N⋅m Note2)0.0060.0120.0140.0200.022
จำนวนรอบที่อนุญาต-1หมายเหตุ 3)ซีรี่ส์ KX25202016.716.7
  • * หมายเหตุ 2) แรงบิดจากการหมุน ภายใต้ ความดัน 0.5 MPa
  • * หมายเหตุ 3) จำนวนรอบต่อวินาที

วัสดุ ส่วนหลักการ

ส่วนหลักการซีรี่ส์ KX
ตัวเครื่องPBT
สลักเกลียว ตัวยึด ไกด์C 3604 (พร้อมการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), SUS304
หัวจับ, รีเทนเนอร์SUS304 (รีเทนเนอร์ [C] ของซีรีส์ KX เท่านั้น: C3604 [พร้อมการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า])
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อค / แหวนล็อคโพลิอะซีทัล
โอริง/ ซีลNBR
ซีล แกนหมุนFKM
ตัวกวาดเศษNBR
ตลับลูกปืนเม็ดกลมSUS440C
ปะเก็นSUS304/NBR

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KXH (ชนิดความเร็วสูง) ขนาด

สำหรับ M5, M6

 

(หน่วย: มม.)

 

KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ M5, M6 Drawing ระบุขนาด

KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ M5, M6 Drawing ระบุขนาด

สำหรับ R

 

(หน่วย: มม.)

 

KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ R Drawing ระบุขนาด

KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12 ซีรีส์ R Drawing ระบุขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
เกลียวเชื่อมต่อ
R
M
รุ่นH
(width across flats)
D1D2L*AMเส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KXH04-M5810.41338.535162.54.04.011
M6 × 1KXH04-M639
1/8KXH04-01S1239.13616
6M5 × 0.8KXH06-M5812.815.539.536172.54.04.015
M6 × 1KXH06-M64035.65.6
1/8KXH06-01S1441.138410.410.420
1/4KXH06-02S44.53926
81/8KXH08-01S1715.21845.14218.5626.118.028
1/4KXH08-02S48.54334
3/8KXH08-03S48.94442
101/4KXH10-02S2218.524.557.55221736.329.568
3/8KXH10-03S57.976
1/2KXH10-04S61.15394
123/8KXH12-03S2420.927.558.95422846.146.188
1/2KXH12-04S62.155105
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
รหัสสินค้า
KXH04-01SSALE
KXH04-M5
KXH04-M6
KXH06-01S
KXH06-02S
KXH06-M5
KXH06-M6
KXH08-01S
KXH08-02S
KXH08-03S
KXH10-02SSALE
KXH10-03SSALE
KXH10-04S
KXH12-03S
KXH12-04S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 904.50

฿ 753.72

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4R1/8

฿ 904.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M5×0.8

฿ 904.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 4M6×1.0

฿ 904.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 904.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 904.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6M5×0.8

฿ 904.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M6×1.0

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 8R1/8

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 8R3/8

฿ 1,219.50

฿ 1,016.21

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 1,219.50

฿ 1,016.21

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8

฿ 1,219.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 10R1/2

฿ 1,888.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R3/8

฿ 1,888.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน ข้อต่อท่อแบบหมุนเดี่ยว Half Union จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1