1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU แบบสัมผัสเดียว Clean One-Touch

ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU แบบสัมผัสเดียว Clean One-Touch
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับขับเคลื่อนระบบอากาศในห้องคลีนรูม
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยกในแนวเดียวกันกับเกลียวตัวเมีย

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU (สำหรับ M5)

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU (สำหรับ M5)

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU (สำหรับ R)

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อแบบแยก เกลียวนอก KPQU/KPGU (สำหรับ R)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.เชื่อมต่อกับเกลียว
R
M
รุ่นH
(width across flats)
øD หมายเหตุ 1:LP*AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2น้ำหนัก กรัม
TPHTPS
4M5 × 0.8KPQU04-M5KPGU04-M51110.440.710.437174410
1/8KPQU04-01KPGU04-0142.311
1/4KPQU04-02KPGU04-021446.74120
6M5 × 0.8KPQU06-M5KPGU06-M51312.843.912.840.518.5101012
1/8KPQU06-01KPGU06-0145.511
1/4KPQU06-02KPGU06-021449.944.521
81/8KPQU08-01KPGU08-011715.253.615.248.520.5261815
1/4KPQU08-02KPGU08-0259.153.523
101/4KPQU10-02KPGU10-021918.562.318.55723412930
3/8KPQU10-03KPGU10-0359.25440
123/8KPQU12-03KPGU12-032220.964.920.959.524584640
1/2KPQU12-04KPGU12-0469.562.565

* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว Clean One-Touch สำหรับระบบขับเคลื่อน ท่อลม, สเปคทั่วไปของซีรี่ส์ KPQ/KPG (อ้างอิง)

ใช้กับสายยาง

วัสดุสายยางPFA โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

สเปคที่สามารถใช้ได้ FEP, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, และ non-clean อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพในแง่ของความสะอาดจะลดลง

สเปค

Cleanliness class (ISO class)Class 3 หมายเหตุ 1:
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C)1 MPa Note 2:
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5°C ถึง 60°C
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
ใช้น้ำมัน หรือจาระบีจาระบี Fluorinated

หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง ชิ้นส่วน กระบวนการซีลภายในเคลือบด้วย จาระบีฟลูออรีน ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของการคัดเกรด
หมายเหตุ 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ ค่าที่ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดูที่ "ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งาน กับแรงดันใช้งานสูงสุด"
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

 

การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกการปล่อยอนุภาค

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KPQ/KPG

วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KPQ/KPG

แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับแบบ M5)

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับแบบ M5)

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก)

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก)

จำนวนPart nameวัสดุ
ซีรี่ส์ KPQซีรี่ส์ KPG
1ตัวเครื่อง-PP
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอกC3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)SUS304
2สตัดC3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)SUS304
3หัวจับSUS304
4ไกด์-C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)SUS304
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอกPP
5ปุ่มปลดPP (สี : เทาอ่อน)PP (สี : ฟ้าอ่อน)
6ColletPP
7สต๊อปเปอร์-SUS304
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอกPP
8ซีลNBR
9กันชนNBR
10โอริงNBR
11ปะเก็นSUS304, NBR
รหัสสินค้า
KPGU04-01
KPGU04-02
KPGU04-M5SALE
KPGU06-01
KPGU06-02
KPGU06-M5
KPGU08-01
KPGU08-02
KPGU10-02
KPGU10-03
KPGU12-03
KPGU12-04
KPQU04-01
KPQU04-02
KPQU04-M5
KPQU06-01
KPQU06-02
KPQU06-M5
KPQU08-01
KPQU08-02
KPQU10-02
KPQU10-03
KPQU12-03
KPQU12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สีปุ่มปลด

฿ 331.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3044R1/8สีฟ้าอ่อน

฿ 362.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3044R1/4สีฟ้าอ่อน

฿ 459.00

฿ 382.48

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3044M5×0.8สีฟ้าอ่อน

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3046R1/8สีฟ้าอ่อน

฿ 378.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3046R1/4สีฟ้าอ่อน

฿ 500.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3046M5×0.8สีฟ้าอ่อน

฿ 515.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3048R1/8สีฟ้าอ่อน

฿ 561.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS3048R1/4สีฟ้าอ่อน

฿ 585.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS30410R1/4สีฟ้าอ่อน

฿ 620.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS30410R3/8สีฟ้าอ่อน

฿ 655.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS30412R3/8สีฟ้าอ่อน

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [พลาสติก PP] PP-SUS304[SUS303, SUS304] SUS30412R1/2สีฟ้าอ่อน

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4R1/8สีเทาอ่อน

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4R1/4สีเทาอ่อน

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M5×0.8สีเทาอ่อน

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R1/8สีเทาอ่อน

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R1/4สีเทาอ่อน

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6M5×0.8สีเทาอ่อน

฿ 315.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8R1/8สีเทาอ่อน

฿ 315.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8R1/4สีเทาอ่อน

฿ 595.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 45 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10R1/4สีเทาอ่อน

฿ 633.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 45 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10R3/8สีเทาอ่อน

฿ 731.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 45 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12R3/8สีเทาอ่อน

฿ 440.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12R1/2สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
สเปค ตามที่กำหนด N/A