(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ Bulkhead ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมเกลียวตัวผู้กับท่อผ่านพาแนล ฯลฯ
คอนเนคเตอร์ Bulkhead, ลักษณะภายนอกขนาดเมตริก
Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ Bulkhead, ขนาดเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว Rc | รุ่น | T (M) | H1 (Hex size) | H2 (Hex size) | L1 | L2 | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||
⌀3.2 | 1/4 | 10-KQ2E23-02N | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 13 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
⌀4 | 1/8 | 10-KQ2E04-01N | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 13 | 13.3 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | 10-KQ2E04-02N | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 13 | 13.3 | 4 | 3 | 30.9 | |
⌀6 | 1/8 | 10-KQ2E06-01N | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | 10-KQ2E06-02N | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 15 | 13.3 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | 10-KQ2E06-03N | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 15 | 13.3 | 10.4 | 4.5 | 35.9 | |
⌀8 | 1/8 | 10-KQ2E08-01N | M16 × 1 | 17 | 19 | 24.1 | 6.7 | 17 | 14.2 | 18 | 6 | 30.5 |
1/4 | 10-KQ2E08-02N | M16 × 1 | 17 | 19 | 28.4 | 11 | 17 | 14.2 | 18 | 6 | 33.1 | |
3/8 | 10-KQ2E08-03N | M16 × 1 | 19 | 19 | 31.7 | 14.3 | 17 | 14.2 | 18 | 6 | 37.4 |
หน่วย: มม. *อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่นๆ
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
คอนเนคเตอร์ Bulkhead, ลักษณะภายนอกขนาดนิ้ว
Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ Bulkhead, ขนาดนิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | T (UNF) | H1 (Hex size) | H2 (Hex size) | L1 | L2 | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||
⌀1/8 | 1/4 | 10-KQ2E01-35N | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
⌀5/32 | 1/4 | 10-KQ2E03-35N | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 4 | 3 | 33.3 |
⌀3/16 | 1/8 | 10-KQ2E05-34N | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
⌀1/4 | 1/4 | 10-KQ2E07-35N | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 29.9 | 13.5 | 15 | 13.3 | 11.5 | 4.6 | 38.8 |
⌀5/16 | 3/8 | 10-KQ2E09-36N | 3/4-16 UNF | 22.23 | 22.23 | 31 | 13.6 | 20 | 14.2 | 18 | 6 | 61.8 |
⌀3/8 | 3/8 | 10-KQ2E11-36N | 7/8-14 UNF | 25.4 | 25.4 | 31.4 | 12 | 23 | 15.6 | 29.1 | 7 | 83.8 |
⌀1/2 | 3/8 | 10-KQ2E13-36N | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 32 | 11.6 | 26 | 17 | 51.7 | 9.6 | 106.6 |
1/2 | 10-KQ2E13-37N | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 36.1 | 15.7 | 26 | 17 | 51.7 | 9.6 | 114.3 |
หน่วย: มม.
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอื่นนอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2E01-35N |
10-KQ2E04-01N |
10-KQ2E04-02N |
10-KQ2E06-01N |
10-KQ2E06-02N |
10-KQ2E06-03N |
10-KQ2E07-35N |
10-KQ2E08-01N |
10-KQ2E08-02N |
10-KQ2E08-03N |
10-KQ2E10-02N |
10-KQ2E10-03N |
10-KQ2E12-04N |
10-KQ2E16-04N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT | 1/4 | ||
฿ 106.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1/8 | ||
฿ 106.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1/4 | ||
฿ 101.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1/8 | ||
฿ 147.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | Rc | 1/4 | ||
฿ 114.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 3/8 | ||
฿ 143.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT | 1/4 | ||
฿ 146.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1/8 | ||
฿ 121.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1/4 | ||
฿ 146.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 8 | Rc | 3/8 | ||
฿ 223.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Rc | 1/4 | ||
฿ 154.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3/8 | ||
฿ 188.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 | Rc | 1/2 | ||
฿ 384.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 16 | Rc | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | Bulkhead ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง