(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· แยกสามส่วน แต่ละส่วนหมุนได้ 360°
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· วัสดุเกลียว / กระบวนการเตรียมผิว, A : ทองเหลือง / N: ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· วัสดุสายยางที่ใช้งาน : FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟไนล่อน, โพลียูรีเทน
· ลดเวลาการขันสกรูลงอย่างมาก ด้วยวิธีการซีลผิวหน้า
[การใช้งาน]
· ใช้แยกออกเป็นหกท่อ ตั้งฉากกับเกลียวใน
ลักษณะภายนอก KQ2ZT
ดรออิ้งบอกขนาด KQ2ZT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (Hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2ZT01-34□P | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 30.2 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2ZT03-34□P | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 31.1 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2ZT05-34□P | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 31.9 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2ZT07-34□P | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 19.2 | 56.1 | 50.7 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 35.5 |
1/4 | KQ2ZT07-35□P | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.4 | 59.3 | 51.2 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 45.3 | |
3/8 | KQ2ZT07-36□P | 22 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 23.9 | 60.8 | 52.7 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 63.3 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2ZT09-35□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23.9 | 66.7 | 58.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 66.9 |
3/8 | KQ2ZT09-36□P | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 24.9 | 67.7 | 59.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 81 | |
1/2 | KQ2ZT09-37□P | 28.57 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 30.2 | 73 | 62.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 130.9 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2ZT11-35□P | 22 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 26.1 | 77.3 | 69.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 96.2 |
3/8 | KQ2ZT11-36□P | 22 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 26.1 | 77.3 | 69.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 96.2 | |
1/2 | KQ2ZT11-37□P | 28.57 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 31.4 | 82.6 | 72.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 96.3 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2ZT13-36□P | 28.57 | 19.3 | 27 | 27.9 | 31 | 88.2 | 80.1 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 204.4 |
1/2 | KQ2ZT13-37□P | 28.57 | 19.3 | 27 | 27.9 | 33.3 | 90.5 | 80.1 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 204.4 |
หน่วย: มม.
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
มีซีลกันรั่วบนเกลียว | แหวนซีล |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
* โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ที่นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.15 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | NPT | 1/8 | ||
฿ 641.46 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | NPT | 1/8 | ||
฿ 255.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/32 | NPT | 1/8 | ||
฿ 265.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | NPT | 1/8 | ||
฿ 581.71 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 249.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 594.73 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 616.44 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 260.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 3/8 | ||
฿ 664.01 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 3/8 | ||
฿ 619.43 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/16 | NPT | 1/8 | ||
฿ 265.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/16 | NPT | 1/8 | ||
฿ 195.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 623.64 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 619.77 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 649.32 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 654.68 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 692.07 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 620.04 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 1/8 | ||
฿ 642.35 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 1/8 | ||
฿ 621.68 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 1/4 | ||
฿ 643.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 1/4 | ||
฿ 269.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 3/8 | ||
฿ 677.76 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 3/8 | ||
฿ 285.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 739.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 709.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 307.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 200.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 739.96 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 195.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/2 | ||
฿ 903.46 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/2 | ||
฿ 295.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 1/4 | ||
฿ 746.51 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 1/4 | ||
฿ 720.52 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 3/8 | ||
฿ 757.91 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 3/8 | ||
฿ 845.87 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 1/2 | ||
฿ 365.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 1/2 | ||
฿ 370.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 957.44 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 373.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 398.70 ฿ 332.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 195.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 994.79 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 897.35 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/8 | NPT | 1/4 | ||
฿ 957.05 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/8 | NPT | 1/4 | ||
฿ 902.17 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/8 | NPT | 3/8 | ||
฿ 398.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/8 | NPT | 3/8 | ||
฿ 195.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/8 | NPT | 1/2 | ||
฿ 988.43 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/8 | NPT | 1/2 | ||
฿ 1,005.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 45 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 1,093.28 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 413.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 1,094.09 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 454.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 1,190.44 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 1,039.69 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/2 | NPT | 3/8 | ||
฿ 1,128.34 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/2 | NPT | 3/8 | ||
฿ 1,107.23 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/2 | NPT | 1/2 | ||
฿ 1,196.48 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/2 | NPT | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
branch A | แยก 3 สาขา | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 6 |
รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง