(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกออกเป็นสองทางและเชื่อมต่อท่อลดขนาดในทิศทางเดียวกับท่อด้วยข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
ดรออิ้ง Different Diameter ปลั๊กอิน Y รุ่น KQ2X
ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc
ใช้งานได้ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. mm | ใช้งานได้ ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาด ød | รุ่น | øD1บันทึก) | ⌀D2หมายเหตุ) | L1 | L2 | A | P | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø3.2 | ø4 | KQ2X23-04A | 7.1 | 8.2 | 44.7 | 18 | 31.4 | 7.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
ø4 | ø6 | KQ2X04-06A | 8.2 | 10.4 | 45.2 | 18 | 31.9 | 8.2 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3.8 |
ø6 | ø8 | KQ2X06-08A | 10.4 | 13.2 | 49.9 | 19.3 | 35.7 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 5.5 |
ø8 | ø10 | KQ2X08-10A | 13.2 | 15.9 | 54.8 | 22.3 | 39.2 | 13.2 | 14.2 | 10.1 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 9.8 |
ø10 | ø12 | KQ2X10-12A | 15.9 | 18.5 | 60.4 | 25 | 43.4 | 15.9 | 15.6 | 11.4 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 7.5 | 14.6 |
หมายเหตุ) ⌀D1, ⌀D2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: UNF, NPT
ใช้งานได้ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. นิ้ว | ใช้งานได้ ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาด ⌀d นิ้ว | รุ่น | øD1บันทึก) | ⌀D2หมายเหตุ) | L1 | L2 | A | P | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2X01-03A | 7.1 | 8.2 | 44.7 | 18 | 42.2 | 7.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2X03-05A | 8.2 | 9.1 | 46.1 | 18.8 | 42.6 | 8.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
ø1/4 | KQ2X03-07A | 8.2 | 11.1 | 46.8 | 19 | 42.2 | 8.2 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 4 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2X05-07A | 9.1 | 11.1 | 47.1 | 19.8 | 42.5 | 9.1 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.6 | 4.4 |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2X07-09A | 11.1 | 13.2 | 51.2 | 21.3 | 45.2 | 11.1 | 13.3 | 8.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 6 | 6.5 |
หมายเหตุ) ⌀D1, ⌀D2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2
วัสดุท่อ | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ), SUS 303 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2
วัสดุท่อ | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ⌀1/8 ", ⌀5/32", ⌀3/16 ", ⌀1/4", ⌀5/16 ", ⌀3/8", ⌀1/2" |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลบนเกลียว | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2X01-03A |
KQ2X03-05A |
KQ2X03-07A |
KQ2X04-06A |
KQ2X04-06A-X35 |
KQ2X05-07A |
KQ2X06-08A |
KQ2X06-08A-X12 |
KQ2X06-08A-X35 |
KQ2X07-09A |
KQ2X08-10A |
KQ2X08-10A-X35 |
KQ2X10-12A |
KQ2X10-12A-X35 |
KQ2X23-04A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | สี | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | - | 5/32 | สีขาว | สีส้ม | - | ||
฿ 93.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5/32 | - | 3/16 | สีขาว | สีส้ม | N/A | ||
฿ 68.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/32 | - | 1/4 | สีขาว | สีส้ม | N/A | ||
฿ 63.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | - | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 116.10 ฿ 96.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | - | สีดำ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี | ||
฿ 93.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3/16 | - | 1/4 | สีขาว | สีส้ม | N/A | ||
฿ 75.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | - | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 90.00 ฿ 75.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | - | สีขาว | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 129.60 ฿ 108.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | - | สีดำ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี | ||
฿ 104.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | 5/16 | สีขาว | สีส้ม | - | ||
฿ 89.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 10 | - | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 153.00 ฿ 127.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 10 | - | สีดำ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี | ||
฿ 125.10 ฿ 77.89 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | - | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 125.10 ฿ 104.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | - | สีดำ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี | ||
฿ 68.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 4 | - | สีขาว | สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง