(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 220.01 ถึง 320.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) | 250 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 50(56) | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 137 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 93 |
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 130 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-130 ในชุด โครงลูกล้อ แบบยึดอยู่กับที่ สำหรับงานโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น K ขนาด 130 mm (เฉพาะข้อต่อโลหะ ไม่มีล้อ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง