1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมแฉกทรงรี JIS

สกรูหัวจมแฉกทรงรี JIS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงโดยละเอียด] หัวฝังจมทรงรี
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ประเภทเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] เกลียวเต็ม
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3
[ความยาว L (มม.)] 12/16/25
[พิตช์ (มม.)] 0.6

สกรูหัวจมแฉกทรงรี JIS: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสกรูหัวจมแฉกทรงรี JIS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CSPRDJ-SUS-M3-12
CSPRDJ-SUS-M3-16
CSPRDJ-SUS-M3-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 7.62

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1012

฿ 8.56

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1016

฿ 6.76

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 3 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป กระบวนการเตรียมผิว ไม่
รูปทรง รายละเอียด แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.6 รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ขนาดที่ ขนาดเกลียว 3