(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[รูปทรงรูติดตั้ง] ไม่มี
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบผิวโครเมต
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6
[ความยาว L (มม.)] 15/16/20/25/30/35/40/50
[ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า)] 8.8
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
รหัสสินค้า |
---|
HXNH-ST3W-M6-15 |
HXNH-ST3W-M6-16 |
HXNH-ST3W-M6-20 |
HXNH-STC-M6-16 |
HXNH-STC-M6-20 |
HXNHI-ST3W-M6-25 |
HXNHI-ST3W-M6-30 |
HXNHI-ST3W-M6-35 |
HXNHI-ST3W-M6-40 |
HXNHI-ST3W-M6-50 |
HXNHI-STC-M6-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,371.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,393.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,335.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,971.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,955.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 20 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 3,162.97 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,041.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,890.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,938.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 40 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,462.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 50 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,785.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 6 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มีความแข็งแรงสูง |
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 8.8 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง