(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก/หัวแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 5/6/8
[ความยาว L (มม.)] 10/12/15/16/20/25/30
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) / กล่อง / แพ็ค
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,601.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,501.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,258.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,229.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,373.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,238.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 15 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,263.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,194.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,540.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,501.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,274.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 15 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,307.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,307.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,015.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,808.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 20 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง