1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครสกรูสแตนเลสความละเอียดสูง / U-0000-01

ไมโครสกรูสแตนเลสความละเอียดสูง / U-0000-01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 1.4/1.7
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] วัสดุพื้น

รหัสสินค้า
U-1414-01
U-1415-01
U-1416-01
U-1420-01
U-1425-01
U-1430-01
U-1720-01
U-1725-01
U-1730-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 5.42

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 101.41.40.3

฿ 5.42

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 101.41.50.3

฿ 5.42

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 101.41.60.3

฿ 76.96

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.420.3

฿ 76.96

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.42.50.3

฿ 76.96

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.430.3

฿ 5.42

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 101.720.35

฿ 5.42

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 101.72.50.35

฿ 76.96

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101.730.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรง รายละเอียด กระทะ
วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์