(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 2/3/4
[วัสดุ] ไนล่อน 66
[สี] สีกึ่งโปร่งแสง
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 75°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
BSN-2008 |
BSN-2010 |
BSN-2015 |
BSN-305 |
BSN-306 |
BSN-307.5 |
BSN-308 |
BSN-310 |
BSN-312 |
BSN-315 |
BSN-315-5 |
BSN-320 |
BSN-325 |
BSN-325-5 |
BSN-330 |
BSN-420 |
BSN-440 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | |
฿ 78.86 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | |
฿ 78.86 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 5 | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 6 | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 7.5 | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 8 | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 10 | |
฿ 7.48 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 12 | ||
฿ 78.86 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 15 | |
฿ 8.03 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | ||
฿ 79.24 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 20 | |
฿ 80.00 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 25 | |
฿ 25.00 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5 | 25 | ||
฿ 80.00 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 30 | |
฿ 9.65 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 20 | ||
฿ 10.73 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | ไนล่อน 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง