1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หัว แบบกลม ชนิด P หัว แฉกขนาดเล็ก【3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FASTENING

สกรู หัว แบบกลม ชนิด P หัว แฉกขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,678.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง พื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] รูแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2.6
[ความยาว L (มม.))] 14
[รูปทรง รายละเอียด]แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์
[ปลาย รูปทรง] ปลายแบน
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[การประมวลผล พื้นผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม / การ ชุบ ชุบผิวโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบผิวนิกเกิล โครเมี่ยม / โครเมต ดำ
[พิทช์ (มม)] 24

รหัสสินค้า
CSPRDH-STN-M2.6-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,678.19

FASTENING 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 2.6 ความยาว L(มิลลิเมตร) 14 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล รูปทรง รายละเอียด แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 24 รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPRDH-STN-M2.6-14 ในชุด สกรู หัว แบบกลม ชนิด P หัว แฉกขนาดเล็ก