1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (หัวจม) P = 3 (แหวนสปริง + ตัวยึด JIS)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (หัวจม) P = 3 (แหวนสปริง + ตัวยึด JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สกรูแบบมีแหวนรอง ใช้เพื่อป้องกันการคลายของสกรูและป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวของวัสดุจากแรงกด
[คุณสมบัติ]
· ช่วยลดปัญหาในการลืมใส่แหวนรองหรือทำหล่นหาย ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวขึ้น
· สามารถเลือกชนิดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของคุณโดยการรวมแหวนรองที่แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ที่

รหัสสินค้า
CSHHP3-ST3B-M3-18
CSHHP3-ST3B-M3-25
CSHHP3-ST3B-M4-22
CSHHP3-ST3B-M6-50
CSHHP3-ST3W-M6-50
CSHHP3-STH-M6-18
CSHHP3-SUS-M8-55
CSHHP3-SUS-M8-60
CSHHP3-SUS-M8-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) หน่วยขาย

฿ 4,752.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10318[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ--กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11.03

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10325[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 11.28

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10422[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ0.710.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 24.89

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10650[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 22.47

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10650[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 18.24

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10618[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า---ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 63.24

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10855[สเตนเลส] สเตนเลสไม่--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 66.29

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10860[สเตนเลส] สเตนเลสไม่--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 72.39

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10870[สเตนเลส] สเตนเลสไม่--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ