1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยมเหล็กกล้าขนาดเล็กเครื่องหมายเลข 8 (เกลียวตลอด) (เกลียวละเอียด)【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวหกเหลี่ยมเหล็กกล้าขนาดเล็กเครื่องหมายเลข 8 (เกลียวตลอด) (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
・สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
・[ค่ากำหนด] 10/12/14/16
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบโครเมต / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส · วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
HXNHFT-ST-M12-20
HXNHFT-ST-M12-30
HXNHFT-ST-M14-30
HXNHFT-ST-M16-25
HXNHFT-STC-M12-20
HXNHFT-STT3SC-M12-20
HXNHFT-STT3SC-M12-25
HXNHFT-STT3SC-M12-30
HXNHFT-STT3SC-M14-30
HXNHFT-STT3SC-M16-25
HXNHFTB-ST-M10-16
HXNHFTB-ST-M10-20
HXNHFTB-STC-M10-20
HXNHFTB-STT3SC-M10-16
HXNHFTB-STT3SC-M10-20
HXNHFTB-STT3SC-M10-25
HXNHFTI-ST-M10-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 1,865.91

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1012201.25ฟิล์ม Black Oxideกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 29.72

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1012301.25ฟิล์ม Black Oxideปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)

฿ 2,239.24

FASTENING 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1014301.5ฟิล์ม Black Oxideกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,897.15

FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1016251.5ฟิล์ม Black Oxideกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 28.58

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -12201.25[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)

฿ 4,360.65

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1012201.25[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,107.87

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1012251.25[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,259.48

FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1012301.25[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 5,232.77

FASTENING 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1014301.5[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,439.61

FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1016251.5[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 19.41

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010161.25ฟิล์ม Black Oxideปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)

฿ 20.92

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010201.25ฟิล์ม Black Oxideปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)

฿ 23.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -10201.25[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)

฿ 4,802.71

FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1010161.25[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 5,284.26

FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1010201.25[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 5,302.45

FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1010251.25[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 22.53

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010251.25ฟิล์ม Black Oxideปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกละเอียด รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน