1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หกเหลี่ยมชนิดโค้งต่ำทำจากสแตนเลส

โบลท์หกเหลี่ยมชนิดโค้งต่ำทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
· [ค่ากำหนด] 4/5/6/8/10
· [วัสดุ] สแตนเลส
· [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
HXNELH-SUS-M4-5
HXNELH-SUS-M4-16
HXNELH-SUS-M4-18
HXNELH-SUS-M5-55
HXNELH-SUS-M6-18
HXNELH-SUS-M6-35
HXNELH-SUS-M6-40SALE
HXNELH-SUS-M6-45
HXNELH-SUS-M6-50
HXNELH-SUS-M8-10
HXNELH-SUS-M8-12
HXNELH-SUS-M8-14
HXNELH-SUS-M8-55SALE
HXNELH-SUS-M8-60SALE
HXNELH-SUS-M8-65
HXNELH-SUS-M8-70
HXNELH-SUS-M8-75
HXNELH-SUS-M8-80
HXNELH-SUS-M8-85
HXNELH-SUS-M8-90
HXNELH-SUS-M8-95
HXNELH-SUS-M8-100
HXNELH-SUS-M10-50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 109.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1045

฿ 109.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10416

฿ 109.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10418

฿ 115.05

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10555

฿ 121.15

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10618

฿ 121.15

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10635

฿ 125.42

฿ 52.73

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10640

฿ 121.15

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10645

฿ 121.15

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10650

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10810

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10812

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10814

฿ 133.34

฿ 57.68

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10855

฿ 138.58

฿ 57.95

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10860

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10865

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10870

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10875

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10880

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10885

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10890

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10895

฿ 133.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108100

฿ 196.58

฿ 83.59

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำเป็นพิเศษ วัสดุ สเตนเลส หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รูปทรงพื้นฐาน แม่มด กระบวนการเตรียมผิว ไม่