1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลันเจอร์ ตัวเรือนสแตนเลส SBP/SBPJ

พลันเจอร์ ตัวเรือนสแตนเลส SBP/SBPJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พลันเจอร์ทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องป้องกันสนิม
[คุณสมบัติ]
· หากเสี่ยงที่จะหลุด ต้องยึดด้วยกาว ฯลฯ
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C สำหรับ SPB, 90°C สำหรับ SPBJ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด
· เหมาะสำหรับสต็อปเปอร์เสา

คุณสมบัติ

● พลันเจอร์ชนิดใส่

การใช้งาน

● ส่วนกำหนดตำแหน่งสำหรับตัวล็อคตำแหน่งและสต็อปเปอร์ ฯลฯ

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 100
● ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C

วัสดุ

● บอดี้หลัก: สแตนเลส (SUS303)
● ลูกบอล: สแตนเลส (SUS420)
รหัสสินค้า
SBP3
SBP4SALE
SBP5
SBP6SALE
SBP8SALE
SBP10
SBP12SALE
SBPJ4
SBPJ5
SBPJ6
SBPJ8
SBPJ10
SBPJ12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ปลาย การรักษาความร้อน โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
อุณหภูมิทนความร้อน
(℃)

฿ 207.36

IMA PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] SUS42030.65การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว1.73.442.5180

฿ 129.00

฿ 89.10

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS42040.8การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว3753180

฿ 129.00

PLUNGERS 1 ชิ้น 1 วัน 10[สเตนเลส] SUS42051การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว4764180

฿ 134.00

฿ 92.11

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS42061.5การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว61275180

฿ 160.00

฿ 110.11

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS42081.8การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว61296.5180

฿ 179.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS420102.7การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว102013.58180

฿ 235.24

฿ 128.02

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS420123.5การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว15251610180

฿ 109.97

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น40.5-375390

฿ 109.97

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น50.6-476490

฿ 113.60

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น61.1-6127590

฿ 191.46

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น81.5-61296.590

฿ 179.10

PLUNGERS 1 ชิ้น 9 วัน 10เรซิ่น102.3-102013.5890

฿ 221.05

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น123.1-1525161090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การสวมอัด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 ล็อค ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โหลดแนวตั้ง (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50