(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ความ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมดูดซับแรงกระแทกและป้องกันเสียงรบกวนและรอยขีดข่วน
·ใช้ วัสดุ ที่ไม่อพยพซึ่งต่อต้านการโยกย้ายสี
·ใช้ ยาง EPDM เพื่อให้ ทนสภาพอากาศ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ
·ล้างกฎระเบียบต่างๆและใช้ วัสดุ ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
EGC-007 |
EGC-009 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | หมายเลข Wakisangyo จำกัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.68 | IMPACT ABSORBER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | แบบกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ×สูง 12, เส้นผ่านศูนย์กลางรู สกรู 5 × coutnerbore เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 | 4 | 4903757277199 | 5891700 | ||
฿ 236.87 | IMPACT ABSORBER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | วงรี | พื้นผิว 36 พื้นผิว 32 ×สูง 36, สกรู 6 × รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 | 2 | 4903757277212 | 5891900 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน | กันสั่นสะเทือน/ ป้องกันเสียงรบกวน | สี | สีดำ | วัสดุ | ยาง EPDM ที่ไม่ย่อยสลาย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง