(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มแพ็ค 10 ชิ้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก
แน่นอนว่าสินค้าทั้งหมดสามารถจัดส่งฟรีได้ในวันเดียว ดูใบรับรองวัสดุได้ในหน้า PDF ทางด้านขวา
[สเปค]
เกลียวตลอด - วัสดุ: เหล็ก, กระบวนการเตรียมผิว: ชุบออกไซด์สีดำ - ระดับความแข็งแรง: 12.9, หน่วยการจำหน่าย: แพ็คละ 10 ชิ้น
[ขนาดที่นำเสนอ]
M3 → ความยาว 6 มม. 8 มม. 10 มม.
M4 → ความยาว 6 มม. 8 มม. 10 มม.
M5 → ความยาว 10 มม. 12 มม. 20 มม.
M6 → ความยาว 10 มม., 12 มม., 15 มม., 20 มม.
รหัสสินค้า |
---|
K3-6-P |
K3-8-P |
K3-10-P |
K4-6-P |
K4-8-P |
K4-10-P |
K5-12-P |
K5-20-P |
K6-10-P |
K6-12-P |
K6-15-P |
K6-20-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.59 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 3.05 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 3.05 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 5.60 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 4.07 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 4.07 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 8.65 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 10.17 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 11.19 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 72.58 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 72.58 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 72.58 | YHT1KCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 12.9 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง