(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บานพับเหล็กกล้า หนา "4 ถึง 10 ชิ้น"
รหัสสินค้า |
---|
88851N |
88851SV |
88851UNCR |
88864N |
88864SV |
88864UNCR |
88876N |
88876SV |
88876UNCR |
88889N |
88889SV |
88889UNCR |
888102N |
888102SV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | 38 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.3 | 6.0 | 4 | 4.2 | 5 | 24 | 36 | ไม่มี | 2.7x16 | 10 | 4989999095371 | 233-6740 | 270 | ||
฿ 232.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 51 | 38 | [การเคลือบผิว] การเคลือบผิว และตกแต่งสีเงิน | 1.3 | 6.0 | 4 | 4.2 | 5 | 24 | 36 | ไม่มี | 2.7x16 | 10 | 4989999095487 | 233-7100 | 270 | ||
฿ 162.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 51 | 38 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.3 | 6.0 | 4 | 4.2 | 5 | 24 | 36 | ไม่มี | 2.7x16 | 10 | 4989999095449 | 233-6910 | 270 | ||
฿ 212.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 42 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x20 | 10 | 4989999095388 | 233-6758 | 370 | ||
฿ 270.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 64 | 42 | [การเคลือบผิว] การเคลือบผิว และตกแต่งสีเงิน | 1.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x20 | 10 | 4989999095494 | 233-7118 | 370 | ||
฿ 206.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 64 | 42 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x20 | 10 | 4989999095456 | 233-6928 | 370 | ||
฿ 198.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 76 | 49 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 10 | 4989999095395 | 233-6766 | 600 | ||
฿ 450.74 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 76 | 49 | [การเคลือบผิว] การเคลือบผิว และตกแต่งสีเงิน | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 10 | 4989999095500 | 233-7126 | 600 | ||
฿ 262.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 76 | 49 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 10 | 4989999095463 | 233-6936 | 600 | ||
฿ 290.00 ฿ 231.10 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 89 | 54 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.7 | 8.9 | 6 | 5.4 | 16 | 33 | 68 | 34 | 3.8x25 | 10 | 4989999095401 | 233-6774 | 940 | ||
฿ 572.29 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 89 | 54 | [การเคลือบผิว] การเคลือบผิว และตกแต่งสีเงิน | 1.7 | 8.9 | 6 | 5.4 | 16 | 33 | 68 | 34 | 3.8x25 | 10 | 4989999095517 | 233-7134 | 940 | ||
฿ 378.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 89 | 54 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.7 | 8.9 | 6 | 5.4 | 16 | 33 | 68 | 34 | 3.8x25 | 10 | 4989999095470 | 233-6944 | 940 | ||
฿ 383.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 101 | 68 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.8 | 9.5 | 8 | 5.6 | 20 | 45 | 54 | 27 | 4.1x25 | 10 | 4989999095418 | 233-6782 | 1320 | ||
฿ 374.55 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 101 | 68 | [การเคลือบผิว] การเคลือบผิว และตกแต่งสีเงิน | 1.8 | 9.5 | 8 | 5.6 | 20 | 45 | 54 | 27 | 4.1x25 | 4 | 4989999095524 | 233-7142 | 528 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา | ปริมาณ | 1 ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง