1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม【4-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม “4 ถึง 10 ชิ้น” วิธีการติดตั้งคือการเชื่อม

สเปค

● กระบวนการชุบผิว: ผิวผ้า
● วิธีการติดตั้ง: การเชื่อม

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SPCC)
รหัสสินค้า
550W25N
550W32N
550W38N
550W51N
550W64N
550W76N
880W51NSALE
880W64N
880W76N
880W89N
880W102NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 93.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 25.5210.83.8110ช่องเปิดบาง4989999095630233-574350

฿ 103.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 31.5220.83.8110ช่องเปิดบาง4989999095647233-575160

฿ 107.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 38260.84.0210ช่องเปิดบาง4989999095654233-576090

฿ 113.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5130.50.94.5310ช่องเปิดบาง4989999096903233-5778170

฿ 132.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 63.5330.94.5510ช่องเปิดบาง4989999095661233-5786220

฿ 202.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 7641.515.0810ช่องเปิดบาง4989999095678233-5794350

฿ 114.00

฿ 92.10

HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51381.36.0510ช่องเปิดหนา4989999095685233-5808270

฿ 134.00

HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 64421.46.2810ช่องเปิดหนา4989999095692233-5816400

฿ 174.00

HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 76491.57.51210ช่องเปิดหนา4989999095708233-5824650

฿ 251.00

HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 89541.78.91610ช่องเปิดหนา4989999095715233-5832970

฿ 137.00

฿ 114.11

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101681.89.5204ช่องเปิดหนา4989999095722233-5841548

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภทรอย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ผ้า การขัดเงา ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา ปริมาณ 1 ถุง