1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลสชนิดยกออก

บานพับสแตนเลสชนิดยกออก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บานพับถอดได้ทำทำจากสแตนเลส มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

[การใช้ประโยชน์]
· สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือกล ประตูขนาดเล็ก

สเปค

● ความยาว (มม.): 40
● ความกว้าง (มม.): 30
● ความหนา (มม.): 1.5
● D2 (มม.): 7
● จำนวนรูใส่สกรู: 4
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 3.2
● น้ำหนักที่รับได้ (กก.) เมื่อใช้ 2 ชิ้น: 7
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชุด): 150
● กระบวนการชุบผิว: ผิวสำเร็จขัดเงา
● วิธีการติดตั้ง: สกรูเกลียวปล่อยงานไม้ (แยกจำหน่าย)

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TKN50CL
TKN50CR
TKN64CL
TKN64CR
TKN75CL
TKN75CR
TNH40CL
TNH40CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ย้อนกลับ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 261.00

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 5032[พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจกสำหรับด้านซ้าย1.57.5672140204989999280562279-594932

฿ 261.00

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 5032[พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจกสำหรับด้านขวา1.57.5672140204989999280579279-595732

฿ 330.26

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 6436[พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจกสำหรับด้านซ้าย1.57.56102448244989999280586279-596544

฿ 330.26

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 6436[พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจกสำหรับด้านขวา1.57.56102448244989999280593279-597344

฿ 388.31

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 7538[พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจกสำหรับด้านซ้าย2.08.56152460304989999280609279-598164

฿ 388.31

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 7538[พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจกสำหรับด้านขวา2.08.56152460304989999280616279-599064

฿ 178.56

HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 4030[Buffed] ขัดเงาสำหรับด้านซ้าย1.57471620ไม่มี4989999280265279-628721

฿ 179.03

HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 4030[Buffed] ขัดเงาสำหรับด้านขวา1.57471620ไม่มี4989999280272279-629521

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด
ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 3.2 ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)(มิลลิเมตร) 3.0x20
ปริมาณ 1 ชุด