1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 02

TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 949.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์นกแบบเส้นตรงชนิดฐานหน้าแปลนที่ติดตั้งได้สะดวก
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· ระยะเคลื่อนที่: 30 มม.
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ทำให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 2.0 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย

คุณสมบัติ

● ส่วนปลายของเพลาเป็นเกลียวใน

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข 02
● เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเกลียว: M8
● ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 30
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 20

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)
รหัสสินค้า
NO.02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 949.55

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 2000 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 20 ความยาวแขน(มิลลิเมตร) 41.5 ความยาวของมือจับ มาตรฐาน
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2,000 ถึง 3099 อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย ไม่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.02 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 02