1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินแบบมีขายื่น (ชนิดควบคุมจากระยะไกล) (CP701)

พินแบบมีขายื่น (ชนิดควบคุมจากระยะไกล) (CP701)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,595.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การวางตำแหน่ง รูในชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก
· การทำงาน ก้านโยก ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
· สามารถเปลี่ยนพินเพื่อรองรับรูต่างๆ ชิ้นงาน ได้
·สามารถใช้งานระยะไกลได้
· มี กลไก ล็อค สำหรับการยื่นออกมา ขาพิน และการคืน ขาพิน
· มี ขาพิน อีเจ็คเตอร์ CP700 ที่ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
CP701-20050
CP701-30063
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
d (G7)
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
D1 (g6)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก ชิ้นงาน สูงสุด
(กิโลกรัม)
อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลที่ใช้ งานได้

฿ 10,595.24

LOCATING PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 101282028250590

฿ 12,514.88

LOCATING PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 10151230423001310

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยแคลมป์ วัสดุ ตัวเครื่อง SC45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ เพลา SCM440 การรักษาความร้อน เพลา การชุบแข็งและการอบคืนตัว กระบวนการเตรียมผิว เพลา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์