(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอล สปริง T- น๊อตตัวเมีย สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม SF30 series
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ประกอบด้วย สต๊อปเปอร์ สปริง แบบลูกบอลเพื่อป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกเมื่อสอดเข้าไปในแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
· หลังการประกอบ: ติดตั้งได้จากสล็อตหลังการประกอบ
· เหมาะสำหรับ: อะลูมิเนียม โปรไฟล์ ร่อง series (ร่องกว้าง 8 มม.)
· อุปกรณ์รองรับท่อ ขนาด สลักเกลียว ได้: M3, M4, M5 และ M6
· วัสดุ:
น็อตร่องตัว T: S10C (เทียบเท่า)
ลูกบอลและ สปริง: SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียม โปรไฟล์ SF30 series (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) สำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
SFN-ES3 |
SFN-ES4 |
SFN-ES5 |
SFN-ES6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.40 ฿ 15.94 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | ||
฿ 26.40 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4 | ||
฿ 26.40 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ||
฿ 26.40 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) | ฟังก์ชั่น | ด้วย บอลสกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง