(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บานพับ แบบแรงโน้มถ่วงที่ปิดลงตามน้ำหนักของประตู
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากบานพับชนิดนี้ เป็นแบบตามแรงโน้มถ่วง ซึ่งปิดลงตามน้ำหนักของประตู ความเร็วในการปิดจึงนุ่มนวล และปลอดภัยกว่า แบบประตูที่ใช้สปริงฝังในตัว
·การติดตั้งฝาปิดเรซิ่นแบบฝัง ทำให้ชิ้นส่วนโลหะไม่โผล่เกินมาโดยง่าย
·ชิ้นส่วนโลหะทำจาก สแตนเลส
·มาพร้อมกับฝาครอบเรซิ่น
[การใช้งาน]
·ใช้กับประตูบานเล็กเช่นชิ้นส่วนเคาน์เตอร์ และประตูน้ำหนักเบาน้ำหนัก 10 กก. หรือน้อยกว่า เช่นประตูบานคู่ที่เปิดออกด้านในและด้านนอก
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 45 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ / สปริง แบบฝัง | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ขัดเงาแบบบาร์เรล |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.5 | ความยาว (รายละเอียด) | 40/45 | ความกว้าง (รายละเอียด) | 25/30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 81771992 ในชุด บานพับเคาน์เตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง