1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็กซิลิกอนชนิด MC-MS50

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กหุ้มด้วยยางซิลิโคนและดูดซับเสียงกระแทกระหว่างการดูดซับ
· ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม
· กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพการดูดสูง
· เนื่องจากแหวนรองติดตั้งอยู่ในรูคว้าน จึงหลีกเลี่ยงยางซิลิโคนได้ยากแม้จะใช้สกรูยึดก็ตาม

รหัสสินค้า
MC-MS50DGR
MC-MS50LGR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสีหลัก ตัวเครื่อง รหัสการสั่งซื้อ

฿ 278.76

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 1 วัน 10สีเทาเข้ม140-024-469

฿ 278.76

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 40 วัน 10สีเทาอ่อน140-024-468

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) 39.2
ความยาว(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17 วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 4.2 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นรับลิ้นกุญแจ ไม่
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ยางซิลิกอน การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก รากฐาน
วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย การขัดเงา แม่เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) null:: 80