(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ของไหล ที่ใช้คืออากาศ · เป็น กระบอกสูบ แกนหมุน ชนิดทำงานสองทาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม การหมุน | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | กลไก ปรับ มุม | เซนเซอร์ และ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,777.20 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,297.47 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,474.37 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,994.64 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 3,777.20 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,297.47 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,474.37 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,994.64 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 3,777.20 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,297.47 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,474.37 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,994.64 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 10 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 3,954.09 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,474.37 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,708.49 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 5,218.36 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 3,954.09 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,474.37 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,708.49 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 5,218.36 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 3,954.09 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,474.37 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,630.45 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 5,140.32 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 15 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,006.12 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,526.39 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,932.21 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 5,452.48 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,006.12 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,526.39 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,932.21 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 5,452.48 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,006.12 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,526.39 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,708.49 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 5,218.36 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 20 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,297.47 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,817.75 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 5,322.41 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 6,321.34 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 90° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,297.47 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,817.75 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 5,322.41 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 6,321.34 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 180° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 4,297.47 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 4,817.75 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | ไม่มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด | ||
฿ 5,322.41 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 1 ชุด | ||
฿ 6,321.34 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 270° | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 30 | มี | เซนเซอร์และที่ยึด 2 ชุด |
กำลังโหลด …
ชนิด | เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ทั้งสองด้าน | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วิธีการใช้งาน | ใบพัดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ชนิดหน้าแปลน | ไม่มี | ประเภทของ เซนเซอร์ | ACS-8G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง