(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CRMF10-[90,180,270] |
CRMF15-[90,180,270] |
CRMF20-[90,180,270] |
CRMF30-[90,180,270] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | มุม หมุน (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.078 ถึง 0.98 | 0.14 | 90 ~ 270 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.078 ถึง 0.98 | 0.38 | 90 ~ 270 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.078 ถึง 0.98 | 0.81 | 90 ~ 270 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 ถึง 2.87 | 2.25 | 90 ~ 270 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง | รูปทรง | ตัวยึด บล็อค ทรง แบบกลม | วิธีการใช้งาน | ใบพัดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | กลไก ปรับ มุม | ไม่มี | ชนิดหน้าแปลน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง