1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม - ชนิดปรับแนวได้เอง - SD

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม - ชนิดปรับแนวได้เอง - SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 831.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม อยู่ตรงกลางมีรูปแบบให้เลือกมากมายพร้อม แรงบิด อนุญาตได้ตั้งแต่ 550 ถึง 21300 N · mบริษัท SS เป็นผู้ผลิตส่วนแบ่ง 20% ของข้อต่อในไต้หวันบริษัท มีศูนย์กลางอยู่ที่จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังพยายามขยายหุ้นทั้งในและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SD-20
SD-22
SD-24
SD-25
SD-28
SD-30
SD-32
SD-38
SD-40
SD-42
SD-45
SD-48
SD-55
SD-60
SD-65
SD-70
SD-75
SD-80
SD-85
SD-90
SD-95
SD-100
SD-110
SD-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 831.10

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2047500.1 ถึง 700.0550≦554247

฿ 831.10

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2247500.1 ถึง 700.0600≦554247

฿ 883.35

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2450500.1 ถึง 700.0660≦554250

฿ 883.35

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2550500.1 ถึง 700.0680≦554250

฿ 993.68

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2855700.1 ถึง 1,000.0720≦554255

฿ 1,003.35

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 3055700.1 ถึง 1,000.0820≦554255

฿ 1,232.52

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 32601,000.1 ถึง 3000.01400≦804260

฿ 1,348.65

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 38651,000.1 ถึง 3000.01600≦804265

฿ 1,346.32

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 40651,000.1 ถึง 3000.01600≦1104265

฿ 1,453.55

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 42751,000.1 ถึง 3000.02500≦1105075

฿ 1,450.06

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 45751,000.1 ถึง 3000.02500≦1505075

฿ 1,694.32

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 48803000.1 ถึง 10000.03700≦1505080

฿ 1,852.65

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 55853000.1 ถึง 10000.04100≦1505085

฿ 1,993.94

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 60903000.1 ถึง 10000.04500≦1605090

฿ 2,162.32

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 65953000.1 ถึง 10000.04500≦1605095

฿ 2,501.03

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 701103000.1 ถึง 10000.08400≦24060110

฿ 2,874.97

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 751153000.1 ถึง 10000.08400≦24060115

฿ 3,018.97

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 801203000.1 ถึง 10000.09600≦25060120

฿ 3,032.13

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 8512510,000.1 ถึง 300000.011000≦25060125

฿ 3,576.77

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 9013010,000.1 ถึง 300000.013000≦30060130

฿ 4,261.94

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 9513510,000.1 ถึง 300000.013000≦30060135

฿ 4,853.42

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 10014510,000.1 ถึง 300000.017500≦35068145

฿ 5,363.61

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 11015510,000.1 ถึง 300000.020000≦30068155

฿ 6,148.26

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 12016510,000.1 ถึง 300000.021300≦33068165

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง S45C อยู่ตรงกลาง การมี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน ประเภท ความดัน พื้นผิว