1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ - ประเภท แบบกลม , ด้าน ยึดอยู่กับที่ , แบบกลม - ประเภท CK - [CSGK]

อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ - ประเภท แบบกลม , ด้าน ยึดอยู่กับที่ , แบบกลม - ประเภท CK - [CSGK]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,865.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียและนำเสนอตามความต้องการของลูกค้าโปรดเลือก วัตถุ เหมาะสมสำหรับ ตัวอย่างการใช้งาน ส่วนบุคคลของคุณผู้ผลิต สัญชาติเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ.บริษัท นี้มีส่วนแบ่งตลาดการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของญี่ปุ่น 70% และเป็น ผู้ผลิต อันดับ 1 ที่มีลูกค้า 3,000 ราย

รหัสสินค้า
CK8-P0-C7
CK8-P5
CK10-C8
CK10-P0-C7
CK10-P5
CK12-C8
CK12-P0-C7
CK12-P5
CK15-C8
CK15-P0-C7
CK15-P5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น ความสูงของ แกน
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ตรงข้าม (ด้านที่สนับสนุน <=> ด้านการสนับสนุน) ระดับการป้องกัน น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,235.87

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 108P0-C715.521.562410150CSGF-8P0-C7260

฿ 2,558.48

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 108P515.521.562410150CSGF-8C5260

฿ 1,865.15

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1010C8202470650280CSGF-12C8430

฿ 2,422.06

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1010P0-C7202470650280CSGF-12P0-C7430

฿ 2,635.05

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1010P5202470650280CSGF-12C5430

฿ 1,916.19

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1012C8202470700310CSGF-12C8430

฿ 2,459.61

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 1012P0-C7202470700310CSGF-12P0-C7430

฿ 2,417.15

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1012P5202470700310CSGF-12C5430

฿ 2,188.96

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1015C8222580750350CSGF-15C8540

฿ 1,932.58

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1015P0-C7222580750350CSGF-15P0-C7540

฿ 3,522.37

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1015P5222580750350CSGF-15C5540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า