(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับการริเริ่มด้านคุณภาพ MISUMI VONA ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EU0425B |
EU0425BU |
EU0425O |
EU0425T |
EU0640B |
EU0640O |
EU0640T |
EU0855B |
EU0855O |
EU0855T |
EU1065B |
EU1065O |
EU1065T |
EU1280B |
EU1280BU |
EU1280O |
EU1280T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | ความยาวต่อม้วน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 884.47 ฿ 561.37 | ESN FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 200 | ||
฿ 884.47 | FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 200 | ||
฿ 884.47 | FITTING | 5 ชิ้น | 28 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ส้ม | 200 | ||
฿ 884.47 | FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | โปร่งใส (รวมถึงสี) | 200 | ||
฿ 1,920.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 200 | ||
฿ 1,920.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ส้ม | 200 | ||
฿ 1,920.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | โปร่งใส (รวมถึงสี) | 200 | ||
฿ 2,578.29 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | สีดำ | 100 | ||
฿ 2,578.29 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | ส้ม | 100 | ||
฿ 2,578.29 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | โปร่งใส (รวมถึงสี) | 100 | ||
฿ 3,954.29 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 100 | ||
฿ 3,954.29 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ส้ม | 100 | ||
฿ 3,954.29 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | โปร่งใส (รวมถึงสี) | 100 | ||
฿ 5,801.15 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 100 | ||
฿ 2,918.74 | FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 100 | ||
฿ 5,801.15 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ส้ม | 100 | ||
฿ 5,801.15 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | โปร่งใส (รวมถึงสี) | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | 0:: 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง