(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในต่างประเทศและราคาที่แข่งขันได้
รหัสสินค้า |
---|
LS-40 |
LS-60 |
LS-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ความหนาของหน้า สเตจ H (มิลลิเมตร) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,373.50 | DPI MOTORIZED STAGE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 30 | ±7.5 | 5 ถึง 30 | 29 | ||
฿ 34,339.28 | DPI MOTORIZED STAGE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 60 | 60 | 30 | ±10 | 30.1 ถึง 50 | 39 | ||
฿ 39,298.51 | DPI MOTORIZED STAGE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 80 | 45 | ±15 | 100.1 ถึง | 118 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | มาตรฐาน เต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | วิธีการให้อาหาร | บอลสกรู |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | ตามแนวนอน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 20 | ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | 5 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 0.02 |
เซนเซอร์ | จำกัด + Home |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง