1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยรองรับ - มาตรฐานนูน - ประเภทนูนด้านคงที่ - [ECJK]

หน่วยรองรับ - มาตรฐานนูน - ประเภทนูนด้านคงที่ - [ECJK]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,742.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียและนำเสนอตามความต้องการของลูกค้าโปรดเลือก วัตถุ เหมาะสมสำหรับ ตัวอย่างการใช้งาน ส่วนบุคคลของคุณCHENG JUN เป็น ผู้ผลิต ที่พัฒนาชิ้นส่วน เชิงเส้น หลากหลายประเภทในไต้หวันตลับลูกปืน/รองลื่น นี้มีคะแนนสูงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ ตลับลูกปืน อื่น ๆ และใช้ในสายการผลิตทั่วโลกที่มิ MISUMI มิเรากำลังพัฒนา ตลับลูกปืน และ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
ECJK08
ECJK10
ECJK12
ECJK15
ECJK20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของ แกน h
(มิลลิเมตร)
ความหนา L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,742.71

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 8172352

฿ 1,835.23

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 10252470

฿ 1,882.45

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 12252470

฿ 2,002.45

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 15302580

฿ 2,111.23

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 20304295

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 0 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า