(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 และผลิตตลับลูกปืนสำหรับใช้ในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องบิน ฯลฯ เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | 26000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 32 | 9 | 5620 | 2840 | 22000 | ||
฿ 209.99 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 42 | 12 | 9440 | 5030 | 17000 | ||
฿ 301.76 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 10000 | ||
฿ 317.37 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | 9500 | ||
฿ 338.18 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 75 | 16 | 19900 | 14000 | 9000 | ||
฿ 353.79 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 80 | 16 | 20700 | 15400 | 8500 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 32 | 10 | 6760 | 3050 | 22000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 40 | 12 | 10300 | 4790 | 17000 | ||
฿ 239.33 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 47 | 14 | 12990 | 6650 | 15000 | ||
฿ 249.73 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7870 | 12000 | ||
฿ 286.15 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 10000 | ||
฿ 301.76 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 72 | 17 | 25600 | 15500 | 9000 | ||
฿ 317.37 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 80 | 18 | 27600 | 17400 | 8500 | ||
฿ 353.79 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 90 | 20 | 35100 | 23200 | 7000 | ||
฿ 239.33 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 11 | 7660 | 3470 | 20000 | ||
฿ 249.73 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 37 | 12 | 8580 | 3920 | 19000 | ||
฿ 249.73 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5400 | 17000 | ||
฿ 260.14 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 47 | 14 | 13500 | 6550 | 16000 | ||
฿ 265.34 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 52 | 15 | 16000 | 7880 | 13000 | ||
฿ 321.67 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 5 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 62 | 17 | 22500 | 11600 | 11000 | ||
฿ 317.37 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 72 | 19 | 26700 | 14900 | 9000 | ||
฿ 343.38 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 80 | 21 | 33400 | 19200 | 8500 | ||
฿ 395.41 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 90 | 23 | 40800 | 24000 | 7500 | ||
฿ 509.87 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 110 | 27 | 57500 | 35300 | 6300 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | GCr15 | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | GCr15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง