1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อกลมอะลูมิเนียม (B2 อะลูมิเนียมอโนไดซ์), ซีรี่ส์ CHOW

ท่อกลมอะลูมิเนียม (B2 อะลูมิเนียมอโนไดซ์), ซีรี่ส์ CHOW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ: จัดการคำสั่งซื้อจากหนึ่งชิ้นขึ้นไป

รหัสสินค้า
AM121
AM122
AM161
AM162
AM191
AM192
AM251
AM252
AM321
AM322
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนา

฿ 183.01

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 129951.0

฿ 278.65

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 1219951.0

฿ 193.27

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 169951.0

฿ 298.31

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 1619951.0

฿ 214.53

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 199951.0

฿ 362.57

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 1919951.0

฿ 266.05

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 259951.0

฿ 467.32

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 2519951.0

฿ 403.09

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 329951.5

฿ 764.48

PIPES/ METAL TUBES 1 ชิ้น 40 วัน 3219951.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ท่อกลม ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1