(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
KH1228 |
KH1428 |
KH2030 |
KH2540 |
KH3050 |
KH4060 |
KH5070 |
KLM04 |
KLM16 |
KLM35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา FW (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความแม่นยำ | แรงพลวัตประเมิน (N) | แรงสถิตประเมิน (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.77 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 28 | 19 | เกรด มาตรฐาน | 605 | 495 | - | ||
฿ 335.00 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 28 | 21 | เกรด มาตรฐาน | 600 | 505 | - | ||
฿ 615.10 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 28 | เกรด มาตรฐาน | 1050 | 880 | - | ||
฿ 908.52 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 35 | เกรด มาตรฐาน | 1930 | 1560 | - | ||
฿ 1,160.12 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 50 | 40 | เกรด มาตรฐาน | 2700 | 2450 | - | ||
฿ 1,931.63 ฿ 1,305.20 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 60 | 52 | เกรด มาตรฐาน | 4250 | 4000 | - | ||
฿ 2,900.00 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 70 | 62 | เกรด มาตรฐาน | 5300 | 5700 | - | ||
฿ 100.00 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | 12 | 8 | เกรด งานละเอียด | 71 | 52 | 0.008 | ||
฿ 725.53 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | 28 | เกรด งานละเอียด | 995 | 805 | 0.009 | ||
฿ 100.00 | NTN LINEAR BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 70 | 52 | เกรด งานละเอียด | 3650 | 3350 | 0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง/ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน | ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง