(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·ใช้สำหรับ เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย ของ ท่อ/ สายยาง สำหรับการติดตั้งแผง ฯลฯ [วัสดุ]·C3604+C3771
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.30 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 4 | 2.5 | เรซิ่น | ||
฿ 132.30 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 2.5 | เรซิ่น | ||
฿ 157.50 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 4 | 2.5 | ทองเหลือง | ||
฿ 175.50 | SMC KFE TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 2.5 | ทองเหลือง | ||
฿ 126.00 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 6 | 4 | เรซิ่น | ||
฿ 140.40 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 4 | เรซิ่น | ||
฿ 146.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 6 | 4 | ทองเหลือง | ||
฿ 169.20 | SMC KFE TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 4 | ทองเหลือง | ||
฿ 167.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 8 | 6 | ทองเหลือง | ||
฿ 311.42 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 18 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 6 | ทองเหลือง | ||
฿ 143.10 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 8 | 6 | เรซิ่น | ||
฿ 161.10 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 6 | เรซิ่น | ||
฿ 143.10 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 8 | 5 | เรซิ่น | ||
฿ 161.10 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 5 | เรซิ่น | ||
฿ 214.20 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 10 | 7.5 | ทองเหลือง | ||
฿ 167.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 10 | 7.5 | เรซิ่น | ||
฿ 12,558.60 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | 7.5 | เรซิ่น | ||
฿ 167.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 10 | 6.5 | เรซิ่น | ||
฿ 189.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | 6.5 | เรซิ่น | ||
฿ 249.30 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 12 | 9 | ทองเหลือง | ||
฿ 457.85 | SMC AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 12 | 9 | ทองเหลือง | ||
฿ 198.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 12 | 9 | เรซิ่น | ||
฿ 370.14 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 12 | 9 | เรซิ่น | ||
฿ 198.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 12 | 8 | เรซิ่น | ||
฿ 230.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 12 | 8 | เรซิ่น |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | C3604+C3771 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง