(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·ใช้เป็นการ เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย ระหว่าง เกลียวนอก และ สายยาง สำหรับการติดตั้งแผง ฯลฯ [วัสดุ]·C3604+C3771
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สกรูการเชื่อมต่อ | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 1/4 | 6 | 4 | เรซิ่น | ||
฿ 90.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 1/4 | 6 | 4 | เรซิ่น | ||
฿ 109.80 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 1/4 | 6 | 4 | ทองเหลือง | ||
฿ 219.75 | SMC KFE TYPE | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 1/4 | 6 | 4 | ทองเหลือง | ||
฿ 126.00 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 3/8 | 8 | 6 | ทองเหลือง | ||
฿ 251.11 | SMC KFE TYPE | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 8 | 6 | ทองเหลือง | ||
฿ 113.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3/8 | 8 | 6 | เรซิ่น | ||
฿ 132.30 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 8 | 6 | เรซิ่น | ||
฿ 113.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 3/8 | 8 | 5 | เรซิ่น | ||
฿ 12,558.60 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 8 | 5 | เรซิ่น | ||
฿ 149.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 3/8 | 10 | 7.5 | ทองเหลือง | ||
฿ 299.00 | SMC KFE TYPE | 10 ชิ้น | 3 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 10 | 7.5 | ทองเหลือง | ||
฿ 126.00 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3/8 | 10 | 7.5 | เรซิ่น | ||
฿ 149.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 10 | 7.5 | เรซิ่น | ||
฿ 126.00 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 3/8 | 10 | 6.5 | เรซิ่น | ||
฿ 12,558.60 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 10 | 6.5 | เรซิ่น | ||
฿ 180.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 3/8 | 12 | 9 | ทองเหลือง | ||
฿ 357.48 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 12 | 9 | ทองเหลือง | ||
฿ 154.80 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 3/8 | 12 | 9 | เรซิ่น | ||
฿ 12,558.60 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 12 | 9 | เรซิ่น | ||
฿ 154.80 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3/8 | 12 | 8 | เรซิ่น | ||
฿ 187.20 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 12 | 8 | เรซิ่น |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | C3604+C3771 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | Rc | สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง