(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] ติดตั้งตามทิศทางที่เกิดแรงรุน (สำหรับแกน/เพลา)
[รูปทรง] แหวนล็อครูปตัว C
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[หน่วยขาย] ขายเป็นชิ้น (สามารถซื้อชิ้นเดียว) ขนาดแหวน E ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียว] การใช้งานเพลาหรือรู 50 55 56 60 70 75 85 90 d1 (อ้างอิง) (มม.) 50 55 56 60 70 75 85 90 การใช้งานเพลาหรือรู d2 (อ้างอิง) (มม.) 47 52 53 60 67 72 81.5 86.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d3) 46.3 51.3 52.3 56.3 66.0 71 80.1 85.1 ความหนา (t) 2 2.5
รหัสสินค้า |
---|
LSRCUSEH-ST-NO.50-46.3 |
LSRCUSEH-ST-NO.55-51.3 |
LSRCUSEH-ST-NO.56-52.3 |
LSRCUSEH-ST-NO.60-56.3 |
LSRCUSEH-ST-NO.70-66.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | ID d3 | ความหนา (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.33 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 50 | 50 | 47 | 46.3 | 2 | ||
฿ 102.00 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 55 | 55 | 52 | 51.3 | 2 | |||
฿ 110.00 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 56 | 56 | 53 | 52.3 | 2 | |||
฿ 1,100.00 | RETAINING RINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 60 | 60 | 60 | 56.3 | 2 | ||
฿ 97.33 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 70 | 67 | 66.0 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | C แหวนยึดศูนย์กลาง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ขนาด แหวน E ที่บังคับใช้ | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | ปาร์กเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง