1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแผง (รุ่นมาตรฐาน) PFC2-S【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวยึดแผง (รุ่นมาตรฐาน) PFC2-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่รวมสปริงแบบฝัง ทำให้สามารถเปิดและปิดประตูได้ด้วยปลายนิ้วแบบวันทัชทุกครั้งที่ติดตั้งสินค้าบนแผง

รหัสสินค้า
PFC2-M4-50-SUS
PFC2-M5-50-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) ขนาดเกลียว หน่วยขาย

฿ 58,133.34

PEM PANEL FASTENER STANDARD 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1044กล่อง / แพ็ค

฿ 451.99

PEM PANEL FASTENER STANDARD 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1055ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส การใช้งาน สำหรับแผง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
L (ความยาวรวม)(มิลลิเมตร) 5