1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูยาว สากล【350-1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูยาว สากล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 830.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู ยาวเหล่านี้ให้การขันใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงและเนื่องจากสามารถตัดส่วน ปลายหัวแร้งบัดกรี ออกได้จึงมีประสิทธิภาพและมั่นคงสูง

รหัสสินค้า
AN-32-H-TOKU
AN-42-F-TOKU
AN-45-H-TOKU
AN-50-F-TOKU
AN-65-F-TOKU
AN-90-H-TOKU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ความยาวของ เกลียว

฿ 1,007.10

FAS MULTI NAGESHI BISS 1 แพ็ค

1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 3.83225

฿ 1,135.85

FAS MULTI NAGESHI BISS 1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.84237

฿ 831.61

FAS MULTI NAGESHI BISS 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.84528

฿ 1,037.27

FAS MULTI NAGESHI BISS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.85044

฿ 1,083.69

FAS MULTI NAGESHI BISS 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4.26557

฿ 830.97

FAS MULTI NAGESHI BISS 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 4.59045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต
รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน