(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว ฝาครอบ สำหรับ สกรูปลายสว่าน ที่สามารถใช้เพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน หลังจากการขันสกรูและเพื่อการจับคู่สี
รหัสสินค้า |
---|
CPNHGR-PL-M4-14.6 |
CPNHGR-PL-M5-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.85 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | 4 | 14.6 | 5.6 | |
฿ 4.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5 | 5 | 18 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง