(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิด (การใช้งาน): แหวนอีแปะ
· ชนิด: แหวนอีแปะ
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· วัสดุ: เหล็กกล้า S45C
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบซิงค์, ชุบโครเมต
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 4.5, 5.5, 10.5, 13.5, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 34.5, 37.5
· เกลียว: M4, M5, M10, M13, M15, M17, M18, M22, M24, M26, M34, M37
· ความหนา (มม.): 1.6, 3.2, 4.5, 5, 6, 8
· หน่วยนับขาย: จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
· กระบวนการชุบผิว (รายละเอียด): ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, molten zinc plating, ชุบโครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,280.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5.5 | 5 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | S45C | 16 | ||
฿ 5.00 ฿ 3.71 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.5 | 4 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 13 | |||
฿ 7.74 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5.5 | 5 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 16 | |||
฿ 130.00 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10.5 | 10 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 30 | ||
฿ 3,047.62 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 13.5 | 13 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 32 | ||
฿ 73.15 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 17 | 17 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 45 | ||
฿ 2,186.67 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 18 | 18 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 50 | ||
฿ 2,043.87 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 22 | 22 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | S45C | 60 | ||
฿ 4.81 ฿ 3.71 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 4.5 | 4 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 13 | |||
฿ 5.92 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 5.5 | 5 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 16 | ||
฿ 34.45 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 10.5 | 10 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 30 | |||
฿ 13.94 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 13.5 | 13 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 32 | |||
฿ 12.63 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 15 | 15 | 4.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 30 | ||
฿ 52.19 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 17 | 17 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 45 | ||
฿ 68.13 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 18 | 18 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 50 | |||
฿ 94.06 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 22 | 22 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 60 | |||
฿ 2,466.67 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | - | 26 | 26 | 4.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 44 | ||
฿ 171.05 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 34.5 | 34 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 66 | |||
฿ 208.00 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 37.5 | 37 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S45C | 72 | |||
฿ 24.39 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ชุบสังกะสี | 13.5 | 13 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | S45C | 32 | ||
฿ 80.00 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ชุบสังกะสี | 17 | 17 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | S45C | 45 | ||
฿ 5,419.35 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 4.5 | 4 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 13 | ||
฿ 5.81 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 5.5 | 5 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 16 | |||
฿ 2,554.84 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 10.5 | 10 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 30 | ||
฿ 2,884.15 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 13.5 | 13 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 32 | ||
฿ 1,145.15 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 15 | 15 | 4.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 30 | ||
฿ 1,974.19 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 17 | 17 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 45 | ||
฿ 1,815.48 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 18 | 18 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 50 | ||
฿ 1,732.26 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 22 | 22 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | S45C | 60 | ||
฿ 4.56 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.5 | 4 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 13 | ||
฿ 6.34 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.5 | 5 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 16 | |||
฿ 2,358.10 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.5 | 10 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 30 | ||
฿ 104.00 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 13.5 | 13 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 32 | ||
฿ 1,145.15 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 15 | 15 | 4.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 30 | ||
฿ 1,974.19 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 17 | 17 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 45 | ||
฿ 1,685.34 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 18 | 18 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 50 | ||
฿ 1,600.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 22 | 22 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | S45C | 60 | ||
฿ 2,012.90 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | 24 | 24 | 4.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | 44 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง