(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[หน่วยนับขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[การใช้งาน] ป้องกันการหลุด
[หมายเลขระบุขนาดเกลียวสกรู (M)] 3 4 5 6 8
[ความยาว L (มม.)] 8 10 12 15 20 25 30
[รุ่น]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.65 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | ||
฿ 73.94 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | ||
฿ 76.65 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | ||
฿ 75.48 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | ||
฿ 62.71 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | ||
฿ 62.71 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | ||
฿ 70.45 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | ||
฿ 71.23 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | ||
฿ 68.13 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | ||
฿ 66.97 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | ||
฿ 69.29 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | ||
฿ 66.58 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | ||
฿ 66.97 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | ||
฿ 69.29 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | ||
฿ 70.45 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | ||
฿ 77.42 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | ||
฿ 79.74 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | ||
฿ 82.45 | TMF BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันร่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง